UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
Кабель шины CC-Link для сверхгибкого применения — с сертификатом UL
Кабель CC-Link обеспечивает эффективную интегрированную автоматизацию предприятий и технологических процессов. Устойчивый к воздействию УФ-излучения, пламезамедляющий Стиль AWM 300 В Температурный диапазон от -40 до +80 °C
Lapp Kabel является членом организации пользователей CC-Link Partner Association (CLPA), Япония.
Преимущества
- Промышленная сеть CC-Link® была разработана фирмой Mitsubishi Electric Automation, Япония.
Области применения
- Промышленная сеть CC-Link® (Control & Communication Link) = feldbus сеть для управления и передачи данных, для обеспечения автоматизации производства и технологических процессов.
- Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
Характеристики
- Скорости передачи информации ограничивается длиной кабельной линии
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - Без галогенов
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- AWM 20233 80 °C 300 B
Конструкция
- Неизолированные витые медные провода
- Изоляция жил: PE
- Внутренняя оболочка: FRNC
- Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
- Оболочка: ПОЛИУРЕТАН, цвет красный (RAL 3000)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Сертификаты соответствия
- UL AWM Style 20233
Рабочее пиковое напряжение
- 300 B
Сопротивление жилы
- 11 Oм/1,000 футов (305 м) при 20 °C
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 4 х D
- Подвижное применение: 10 x D
Испытательное напряжение
- 2000 В
Волновое сопротивление
- 110 Oм при 1 MГц
Tемпературный диапазон
- от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- CC-Link® – зарегистрированная торговая марка фирмы CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.