UNITRONIC® BUS PB FESTOON
Кабели PROFIBUS для применения в системах кабельных тележек
Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Разрешения UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I), пламезамедляющий CSA FT4 UL, маслостойкий UL OIL RES I
Преимущества
- Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
- CL3 для прокладки в лотках
Области применения
- PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Характеристики
- FESTOON: кабели для прокладки в кабельных тележках (подвесных устройствах)
- Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
93,75 Кбит/с = 1200 м
187,5 Кбит/с = 1000 м
500 Кбит/с = 400 м
1,5 Mбит/с = 200 м
12,0 Mбит/с = 100 м
Norm references / Approvals
- С сертификацией UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
Тест на вертикальную воспламеняемость UL - Маслостойкие по UL, OIL RES I
Конструкция
- Наружная оболочка: спец. ПВХ-композиция
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 30 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- 600 В (не для силовых цепей)
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 70 мм
- Неподвижное применение: один изгиб 30 мм
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
Волновое сопротивление
- 150 ± 15 Ом
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -5 до +70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.