UNITRONIC® BUS LD
Кабель шины с оболочкой из ПВХ для применения в разных системах шин
Для систем шины, например Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Пламезамедляющий, разрешение UL, код идентификации жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -40 до +80 °C
LD — обозначение Lapp для Long Distance
Преимущества
- Подходят для различных Bus-систем, основанных на интерфейсе RS485 / RS422
Области применения
- Для неподвижного применения
макс. защита от электромагнитных полей - Кабели для таких Bus-систем, как Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
- В помещениях с сухой или влажной средой
Характеристики
- Скорости передачи ограничиваются следующими макс. длинами Bus- сегмента:
- 9,6–93,75 Кбит/с = 1200 м
- 187,5 кбит/с = макс. 1000 м
- 500 kbit/s = max. 400 m
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD A: Типы кабелей по UL имеют сертификаты: UL/CSA тип CMX по UL 444 и CSA C22.2 № 214-02
- Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
Конструкция
- 7-ми проволочная медная жила
- Изоляция жил: PE
- Цветовая маркировка по DIN 47100
- Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
- Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- Flexible use: 10 x outer diameter
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В
Сопротивление жилы
- (Сопротивление шлейфа): макс. 186 Ом/км
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 8 х D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
Волновое сопротивление
- 100 - 120 Ом
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Подвижное применение: от -5 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Modubus зарегистрирован в организации Modbus-IDA. SUCOnet P – зарегистрированная торговая марка фирмы Moeller. Modulink P – зарегистрированная торговая марка фирмы Weidmuller GmbH & Co. VariNet – зарегистрированная торговая марка фирмы Pepperl+Fuchs GmbH
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.