EPIC® DATA CAN CCR
Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN
Цилиндрический экранирвоанный кабельный соединитель для монтажа на местах в промышленной сети
Преимущества
- Экономия вермени при сборке благодаря IDC
- Оптимальная защита от электромагнитных помех, экран 360°
Области применения
- Для расширения существующих кабельных систем
- Ремонтный набор для повреждённых кабелей
Характеристики
- 5-конт. кабельный переходник, круглый
- Экранированные типы
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002925
- Описание класса ETIM 5.0: соединитель-переходник для кабелей для датчика-актуатора
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002925
- Описание класса ETIM 6.0: Муфта датчика и исполнительного элемента
Материал
- Материал контактов: CuZn Материал верхней поверхности контактов: Ni/Au Материал рифления: Цинковое литье, покрытое никелем Материал копуса: Цинковое литье, покрытое никелем
Класс защиты
- IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -40°C до +85°C
Номинальный ток, A
- 4 A
- DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.