UNITRONIC® LiHCH
Экранированные безгалогеновые кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил в соотв. с DIN 47100
UNITRONIC® LiHCH: низкочастотный безгалогенный гибкий кабель для передачи данных (многопроводной Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), DIN 47100, с низким емкостным сопротивлением, с выделением дыма низкой плотности, экранированный
- Для применения в общественных зданиях и промышленных объектах
- Другие размеры и цвета по запросу клиента
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
Преимущества
- Без галогенов: защита людей и материальных ценностей в случае пожара благодаря низкой плотности дымовых газов и низкой коррозийной активности газов
- Низкая емкость благодаря изоляции на полиолефиновой основе
- Оптимальная защита от воздействия электрических помех
Области применения
- Подходят для зон с большим скоплением людей, а также ценного имущества, которые необходимо защитить в случае возникновения пожара
- Для применения в общественных зданиях, транспортных системах и промышленных установках
- Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
- Для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов, для применения там, где востребованы безгалогеновые экранированные кабели маленьких сечений.
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Без галогенов, с низким выделением токсичных дымовых газов в случае пожара (LSZH)
- Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
- Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2
Стандарты / Сертификаты соответствия
- На основе стандарта VDE 0812
Конструкция
- Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
- Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
цвет: кремне-серый (RAL 7032)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил
- DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9
Рабочая емкость
- жила/жила прим. 80 нФ/км
- Жила/экран прим. 120 нФ/км
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Жилы гибкие,
0,34 мм²: 7-проволочные жилы
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 10 x D
- Неподвижное применение: 6 x D
Испытательное напряжение
- 1200 B
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
- Неподвижное применение: -30°C до +80°C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- TERMI-POINT® – зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.