UNITRONIC® ROBUST C
Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию широкого спектра химических веществ
UNITRONIC® ROBUST C: экранированный низкочастотный кабель для передачи данных, устойчивый к воздействию бионефти, чистящих средств, горячей воды, гидравлических масел, -40/+90 °C, для прокладки вне закрытых помещений, для применения в пищевой промышленности, производстве безалкогольных напитков, в установках для компостирования отходов
- Прочные и стойкие к атмосферным влияниям
-
Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html
Преимущества
- Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон. Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.
- Нечувствительны к воздействию масел, а также большого количества жиров, воска на растительной, синтетической или животной основе или их эмульсий
- Хорошая стойкость к аммиачным соединениям и биогазу
- Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам
- Подходит для чистки паром
Области применения
- Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения
- Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
- Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
- Для прокладки внутри/вне помещений
Характеристики
- Хорошая химическая стойкость к воздействию рабочих жидкостей для гидравлических систем на основе сложных эфиров
- Стойкие к озону, УФ-лучам и любым погодным условиям в соответствии с EN 50396 и HD 605 S2
- Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
- Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2
Стандарты / Сертификаты соответствия
- На основе стандарта VDE 0812
- Сертифицированная стойкость к дезинфицирующим и моющим растворам, используемым в пищевой промышленности и производстве напитков
Конструкция
- Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
- Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из специального термопластичного эластомера
- Цвет наружной оболочки: чёрный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Маркировка жил
- DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9
Рабочая емкость
- Жила/жила прим. 60 нФ/км
- Жила/экран: примерно 100 нФ/км
Удельное объёмное сопротивление изоляции
- > 20 ГОм x см
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Жилы гибкие,
0,34 мм²: 7-проволочные жилы
Применение в ветросиловых установках
- TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 10 x D
- Неподвижное применение: 4 x D
Испытательное напряжение
- для сеч. 0,14 мм²: 1200 В
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность от -40 °C до +90 °C
- Неподвижное применение: от -50 до +90 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.