ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель

M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A

Артикул Обозначение
T распределитель
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
    Контактодержатель: TPU GF (полиуретан)
    Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный
    Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
    Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Plug/socket -25°C to +90°C

Кодировка

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A

  • 4 A

Преимущества

  • Экономичная и рациональная разводка Fieldbus S/A (датчик/исполнительный механизм)
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам
  • Износостойкие

Характеристики

  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

  • 5-конт. параллельный распределитель
  • Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо M12