EPIC® SENSOR M8

Штекер M8 для монтажа на местах

Штекры M8 с винтовым соединением для монтажа на местах для подсоенения кабеля к датчику/исполнительному механизму

Машиностроение, промышленное оборудованиеБольшой диапазон размеров резьбыВремя на монтажМесто для монтажаИзносостойкиеВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеКол-во контактовВид соединенияCross-section in mm²Cable diameter in mmНоминальное напряжение, ВКоличество
Гнездо угловое
22262112
AB-C3-M8FA3Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
22262113
AB-C4-M8FA4Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
Штекер, прямой
22260993
AB-C3-M8MS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260985
AB-C3-M8MS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260043
AB-C4-M8MS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260044
AB-C4-M8MS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260120
AB-C3-M8MS3Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
22260121
AB-C4-M8MS4Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
Штекер, прямой, экранированная
22262025
AB-C3-M8MS-M-0,34-SH3Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262027
AB-C4-M8MS-M-0,34-SH4Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
Штекер, угловой
22262110
AB-C3-M8MA3Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
22262111
AB-C4-M8MA4Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
Гнездо, прямое
22260994
AB-C3-M8FS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260986
AB-C3-M8FS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260045
AB-C4-M8FS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260046
AB-C4-M8FS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260125
AB-C3-M8FS3Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
22260126
AB-C4-M8FS4Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5601
Гнездо прямое, экранированное
22262026
AB-C3-M8FS-M-0,34-SH3Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262028
AB-C4-M8FS-M-0,34-SH4Винтовое0.14 - 0.53.5 - 5.5601

Преимущества

  • Easy connection with proven screw clamp connection
  • Индивидуальная длина кабеля
  • Быстрое и простое конфекционирование на местах
  • Стандартный интерфейс
  • Простое оконцевание на месте благодаря устройствам быстрого подключения IDC

Характеристики

  • 3- и 4-контактные типы
  • Исполнение - опрессовка, контакты со сдвигом изоляции (IDC-контакты) или винтовое соединение
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: Au (золото)

Класс защиты

  • IP 65/IP 67 (IDC-контакты)
    IP 68 (опрессовка)
    IP 67 (винтовое)

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Штырь/гнездо
    от -25 до +80 °C (IDC-контакты)
    от -25 до +85 °C (опрессовка)
    от -40 до +85 °C (винтовое)

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.