UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Вентильный штекер на прямой штекер М12

Соединительный шнур датчика/актуатора, соединитель клапана на штекере М12, полиуретановый безгалогенный, 3-штыревых контакта, со светодиодом, тип А, В, С, IP65/IP67

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтажМесто для монтажаДля буксируемых кабельных цепейВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеКол-во контактовДлина, мLEDНоминальное напряжение, ВКоличество
Прямой штекер и вентильный штекер, тип A (18 мм)
22260550
AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S30,31 LED241
22260551
AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S30,61 LED241
22260552
AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S311 LED241
22260553
AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S321 LED241
Прямой штекер и вентильный штекер, тип A (18 мм) для реле давления
22260573
AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L50,32241
22260572
AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L50,62241
22260571
AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L512241
22260570
AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L522241
Прямой штекер и вентильный штекер, тип B (10 мм)
22260558
AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S30,31 LED241
22260559
AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S30,61 LED241
22260560
AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S311 LED241
22260561
AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S321 LED241
Прямой штекер и вентильный штекер, тип BI (11 мм)
22260554
AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S30,31 LED241
22260555
AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S30,61 LED241
22260556
AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S311 LED241
22260557
AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S321 LED241
Прямой штекер и вентильный штекер, тип C (8 мм)
22260566
AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S30,31 LED241
22260567
AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S30,61 LED241
22260568
AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S311 LED241
22260569
AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S321 LED241
Прямой штекер и вентильный штекер, тип CI (9,4 мм)
22260562
AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S30,31 LED241
22260563
AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S30,61 LED241
22260564
AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S311 LED241
22260565
AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S321 LED241

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

  • Для применения в буксируемых кабельных цепях
  • С защитной цепью (стабилитрон), с мостом защитного заземления (за исключением типа AD)
  • Со светодиодным индикатором состояния (желтым)
    С индикацией состояния (2 светодиода, красный/зеленый)
  • Кабели имеют маркировочные манжеты
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

  • 3 или 5 x 0.5 мм²
  • Маркировка жил: черные жилы с белой цифровой маркировкой + зелёная/желтая жила
  • Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный
  • Наружный диаметр:
    4,5 мм (3-конт.)
    5,3 мм (5-конт.)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855
  • Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuSn
    Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
    Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный
    Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Вентильный штекер -20°C до +85°C
    Штекер/гнездо -25°C до +90°C
  • Фиксированная установка от -40 до +80 °C
    Изгибание от -20 до +80 °C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.