UNITRONIC® TRAIN
Кабели шины — MVB и WTB — с электронной сшивкой для применения в сложных условиях железнодорожного транспорта
-
Оптимальный наружный диаметр, экономия
места для монтажа - С очень низким затуханием ≤ 5 МГц
Преимущества
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html - Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
- Расширенный температурный диапазон
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
- Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
Области применения
- Системы связи WTB (проводная шина поезда) и MVB (многофункциональная шина подвижного транспортного средства) формируют так называемую TCN (сеть поездной связи).
- Кабели шины UNITRONIC® TRAIN предназначены для применения в TCN по IEC 61375
MVB по IEC 61375-3-1
WTB по IEC 61375-2-1 - Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение
- Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды
Характеристики
- Огнестойкость в соответствии с нормами EN/IEC:
- отсутствие галогена по EN 60754-1;
- отсутствие коррозионных газов по EN 60754-2;
- отсутствие фтора по EN 60684-2;
- отсутствие токсичных газов по EN 50305;
- низкая плотность дыма по EN 61034-2;
- самозатухание по EN 60332-1-2;
- отсутствие распространения горения по EN 60332-3-25. - Огнестойкость в соответствии с нормами NF:
- токсичность газов по NF X 70-100;
- низкая плотность дыма по NF X 10-702;
- отсутствие распространения горения NF C 32-070,
кат. C1 и C2 - Химические свойства:
- маслостойкость по EN 50264-1;
- стойкость к воздействию топлива по EN 50264-1;
- стойкость к воздействию кислот по EN 50264-1;
- стойкость к воздействию щелочей по EN 50264-1;
- стойкость к воздействию озона по EN 50264-3-2.
Norm references / Approvals
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- EN 50264-1
Конструкция
- Скрученная луженая 19-проволочная жила
- Изоляция жил на основе полиолефинов
- Наружная оболочка: электронно-сшитый полимерный компаунд EM 104
- Цвет наружной оболочки: чёрный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей) 125 В
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 10 x D
- Неподвижное применение: 6 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1000 В
- Жила/экран: 1000 В
Волновое сопротивление
- 120 ohm (±10%)
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение:
от -45 до +90 °C - Ограниченная подвижность: от -35 до +90 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.