(J)-Y(ST)Y...LG кабель для пожарной сигнализации
Кабель с красной оболочкой для неподвижной прокладки
(J)-Y(ST)Y...LG — с красной оболочкой, концентрически скрученный ПВХ-кабель для пожарной сигнализации для неподвижной прокладки и с пленочным экранированием, прокладки, например, по штукатурке и под штукатуркой
Преимущества
- Кабели промаркированы по оболочке надписью «Fire alarm cable» через определенный промежуток. Предназначены специально для прокладки в системах пожарной сигнализации.
- Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
Области применения
- Передача сигнала
- Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
под/поверх штукатурки - При наружном монтаже, данный кабель должен прокладываться только под штукатуркой
Характеристики
- Две пары (2x2x0,8) скручиваются в звездную четверку
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Конструкция
- Однопроволочная медная жила
- Изоляция жил из ПВХ- пластиката
- Парная скрутка жил,
общая скрутка пар,
обмотка плёнкой,
поверх — статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с медной контактной проволокой - Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
Цвет: огненно-красный (RAL 3000)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
- Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель
Маркировка жил
- В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10
Емкостная связь
- (800 Гц): K1: 80% ≤ 300 пФ/100м
Сечение жилы в
- жила 0,8 мм: 0,5 мм²
Затухание
- жила 0,8 мм: 1,1 дБ/км
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение:
10 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 800 В
- Жила/экран: 800 В
Сопротивление шлейфа
- макс. 73,2 Oм/км
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
- Неподвижное применение: от -30 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.