SILVYN® MAXI PA
SILVYN® MAXI PA — параллельно гофрированный защитный рукав с большим диаметром
Преимущества
- Стабильные по форме
- Гибкие
- Прочные
Области применения
- Машиностроение
- Общественные сооружения
- Для подвижного применения
- Для применения вне помещений
Характеристики
- Без галогенов и кадмия
- Износостойкие
- Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Защитный гофрированный рукав из материала Полиамид 6, толстостенный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
- Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
По запросу
- поставляются из полиамида PA12
Поставляемые цвета
- Цвет серый (RAL 7001)
Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
Материал
- PA 6 (полиамид)
без галогенов - Огнестойкость по UL 94 HB
Tемпературный диапазон
- от -40 ℃ до +115 ℃
кратковременно +150 ℃
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.