SILVYN® SI
Преимущества
- Защита от пыли
- Защита от влаги
- Лёгкая защита от механического истирания
Области применения
- Простая защита кабелей
- Дополнительная изоляция
- Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
Характеристики
- Гибкие
- Мягкие
Конструкция
- Защитный рукав из мягкого ПВХ-пластиката
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
- Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Примечание
- Огнестойкие, самозатухающие
Электрическая пробивная прочность: 25 кВ/мм
Разрывная прочность: 23 Н/мм²
Твердость по Шору A: от 75 до 90 °C
Поставляемые цвета
- Серебристо-серый (RAL 7001)
Материал
- Мягкий ПВХ-пластикат
Tемпературный диапазон
- от -5 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.