SILVYN® EL
SILVYN® EL — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции
Преимущества
- Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
- Гибкие
- Прочные
- Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-М
Области применения
- Машиностроение
- Автомобилестроение
- Производство автоматов
- Экспортеры
Характеристики
- Гибкие
- Гладкая внутренняя стенка
- Стабильные по форме
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Cо вcтроенной твердой ПВХ спиралью
- Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката
Примечание
- Гладкая версия не соотв. UL
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
- Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета
- Серебристо-серый (RAL 7001)
Материал
- Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри
Tемпературный диапазон
- от -20 до +70 °C
- -5°C до +70°C (гладкая версия)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.