SILVYN® FPS
Преимущества
- Стабильные по форме
- Пластичные и эластичные
- Стойкие к маслам и кислотам
- Водонепроницаемый
- Стойкий к коррозии
Области применения
- Машиностроение
- в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)
- Робототехника
- Для подвижного применения
- Для применения внутри помещений
Характеристики
- Без кадмия
- без силикона
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Стальная пружина, изолированная ПВХ
- Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката
Примечание
- Норма упаковки = 50 м (по запросу)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
- Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета
- Серый
Материал
- Мягкий ПВХ-пластикат с изолированной стальной спиралью
Tемпературный диапазон
- от -25 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.