ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

Кабели для намотки/размотки на барабан для легких/средних механических нагрузок

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU — низковольтный силовой кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании Силовой кабель и кабель управления, резиновый, поддающийся размотке, U0/U: 0,6/1 кВ

  • Износостойкие
  • Пригоден для применения вне помещений
  • В оболочку интегрирована защитная оплётка

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМаслостойкийСтойкий к УФ-лучам

CEVDEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006
3 G 1.51443,2190
00430053
4 G 1.514,857,6220
00430073
5 G 1.515,772260
0043008
7 G 1.518,2100,8380
0043009
12 G 1.523,9172,8720
0043010
18 G 1.523,9259,2770
0043011
24 G 1.527,1345,61000
0043012
30 G 1.530,24321320
0043013
3 G 2.515,572250
00430303
4 G 2.516,996330
00430143
5 G 2.518120390
0043015
7 G 2.520,6168510
0043016
12 G 2.527,4288970
0043017
18 G 2.527,44321100
0043018
24 G 2.531,65761450
0043019
30 G 2.536,37201950
00430203
4 G 4.018,4153,6440
00430333
5 G 4.019,6192520
00430213
4 G 6.019,8230,4530
00430343
5 G 6.021,7288690
00430223
4 G 10.023,4384830
00430003
5 G 10.025,24801000
00430233
4 G 16.025,5614,41170
00430323
5 G 16.027,57681400
00430243
4 G 25.032,69601830
00430253
4 G 35.034,813442280
00430263
4 G 50.040,619203220
00430283
4 G 70.044,826884200
00430293
4 G 95.051,236485530

Преимущества

  • Кабели для применения в качестве троссов, для условий эксплуатации, где необходимо принудительное перематывание, или для применения в буксируемых кабельных цепях
  • Защитная оплетка предотвращает перекручивание кабеля и возникновение эффекта «штопорение»

Области применения

  • Кабели предназначены для эксплуатации в подъемниках, конвейерах и транспортерах
  • Намотка/размотка на барабан при эксплуатации без принудительного перематывания
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® CRANE, указанные в технической таблице Т4 приложения к каталогу; для кабелей ÖLFLEX® LIFT - см. техническую таблицу Т5 приложения к каталогу

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
  • Хорошая химическая, термическая и механическая стойкость
  • Стойкие к УФ-лучам

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • <VDE> Сертификация типа кабеля NSHTÖU на соответствие согласно VDE 0250-814

Конструкция

  • Жилы из лужёных медных проволок
  • Изоляция жил: резиновая смесь типа 3Gl3
  • В наружной оболочке интегрирована упрочняющая оплётка из синтетических нитей
  • Наружная оболочка из резиновой смеси, тип 5GM3

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение:
    кабели с наружным диаметром < 21,5 мм: 5 x D
    кабели с наружным диаметром > 21,5 мм: 6,25 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Допустимая токовая нагрузка

  • VDE 0298 ч. 4

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -25 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.