ÖLFLEX® LIFT F

Плоские кабели в оболочке из ПВХ-пластиката, гибкие при низких температурах

ÖLFLEX® LIFT F — плоский кабель управления с оболочкой из ПВХ для конвейерного/лифтового оборудования, U0/U: 300/500 В, на основе H07VVH6-F / H05VVH6-F

  • Для применения в кабельных тележках
  • Монтаж в ограниченном пространстве
  • Также для применения в буксируемых кабельных цепях и лифтах

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружные размеры, ширина x высота, ммВес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® LIFT F
Ном. напряжение U0/U: 300/500 В, температурный диапазон: от 0 до +70 °C
0042020
12.0 G 1.036 x 4.7115392
0042021
16.0 G 1.048.5 x 4.7153,6521
0042022
20.0 G 1.059 x 4.7192645
0042023
24.0 G 1.071.5 x 4.7230772
Номинальное напряжение U0/U: 450/750 В, Температурный диапазон: от -15 до +70 °C
00420013
4.0 G 1.515.5 x 5.257,6132
00420023
5.0 G 1.519.7 x 5.272170
0042003
7.0 G 1.527 x 5.2100,8236
0042004
8.0 G 1.529 x 5.2115266
0042005
10.0 G 1.536.5 x 5.2144333
0042006
12.0 G 1.542 x 5.2172,8422
00420073
4.0 G 2.519 x 5.996206
00420083
5.0 G 2.524 x 5.9120257
0042009
7.0 G 2.532.5 x 5.9168345
0042010
8.0 G 2.535 x 5.9192390
0042050
12.0 G 2.552.5 x 5.9288580
00420113
4.0 G 4.021 x 6.8153,6343
0042012
7.0 G 4.038 x 6.8268,8589
00420133
4.0 G 6.024 x 7.3230425
00420143
4.0 G 10.030.5 x 9.5384709
00420153
4.0 G 16.035 x 10.86141015
00420163
4.0 G 25.042 x 139601366

Преимущества

  • Плоским кабелям требуется меньше места, чем круглым
  • Имеют гораздо меньший радиус изгиба в сравнении с круглыми кабелями

Области применения

  • Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
  • Подъемные краны в помещениях и высокостеллажные склады
  • Как кабели силовые для подвижных частей машин
  • Согласно стандартам VDE кабели могут использоваться в качестве кабелей управления в лифтах с длиной подвешивания до 35 м и макс. скоростью движения 1,6 м/сек
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с EN 50214/VDE 0283-2

Конструкция

  • Conductor made of bare copper wires
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Наружная оболочка на основе ПВХ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 Class-Description: плоские кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000825
  • Описание класса ETIM 6.0: плоский кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Типы на 300/500 В - кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228; типы 450/750 В - кл. гибкости 6 по VDE 0295/ IEC 60228
  • U0/U 450/750 В версии, особогибкая жила в соответствии с VDE 0295 Класс 6 или IEC 60228 Cl. 6 (для номинальных сечений 10 мм²: гибкость/ класс 5)

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D

Номинальное напряжение

  • До 1,0 мм²: U0/U: 300/500 В
  • сеч. от 1,5 мм²: U0/U: 450/750 В

Испытательное напряжение

  • 3000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от 0 до +70 °C (до 1,0 мм²) от -15 до +70 °C (от 1,5 мм²)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.