ÖLFLEX® CHAIN PN
PROFINET-совместимый соединительный кабель повышенной гибкости, сертифицирован для Северной Америки
ÖLFLEX®CHAIN PN — PROFINET-совместимый соединительный кабель для универсального применения в буксируемых кабельных цепях с сертификацией UL/cUL AWM
- Силовые кабели PROFINET 24 В
- Кабели серии Basic Line для прокладки в буксируемых кабельных цепях, для легких и средних нагрузок
- AWM сертификация для Канады и США
Преимущества
- Компактная конструкция
- Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
- Сертификация для США и Канады, а также экспорт ориентировочных производителей оборудования и аппаратуры
Области применения
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов
- Вне помещений только с защитой от УФ-лучей и при соблюдении температурного режима
Характеристики
- Рассчитаны на 2 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
- Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок
- Пожарный сертификат: UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- Маслостойкий в соответствии с DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Оболочка, стойкая к адгезии
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога
Конструкция
- Жилы из тонких медных проволок
- Изоляция жил: ПВХ
- Повивная скрутка жил
- Обмотка лентой флис
- Наружная оболочка: из термостойкого ПВХ
- Цвет наружной оболочки: 4-жильный: черный (RAL 9005) 5-жильный: серый (RAL 7001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Маркировка жил
- коричневый (L1), синий (N1), черный (L2), белый (N2)
5-жильный: дополнительно розовый (FE)
Конструкция жилы
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Применение в ветросиловых установках
- TW-0 и TW-1, см. приложение Т0
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение:
В самонесущих, не слайдинговых цепях: 10 x D
В слайдинговых цепях: 12 x D - Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение
- VDE: U0/U: 300 В
- UL и CSA: 1000 В
Испытательное напряжение
- 1500 B
Жила заземления
- G = с рабочим заземлением (FE) розовый
- X = без рабочего заземления (FE)
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: VDE от 0 до +90° C, UL: до +90° C
- Неподвижное применение: VDE от −40 до +90° C, UL/CSA до +90° C
Циклы изгибов и рабочие параметры
- 2 млн. циклов
- Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
- PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.