ÖLFLEX® CHAIN TM

Сверх гибкий кабель управления, включенный в перечни TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC согл. стандартам (UL) и c(UL) для Северной Америки

ÖLFLEX® CHAIN TM — кабели силовые и управления для многостороннего применения в буксируемых кабельных цепях, внесены в перечень UL и имеют сертификацию UL/cUL AWM.

  • Для средних нагрузок в буксируемых кабельных цепях
  • Обладатель множества сертификатов по системам NEC и NFPA 79
  • Удобное использование в кабель-каналах, промышленном оборудовании или ветрогенераторах

Подходит для применения вне помещенийНе поддерживают горениеМорозостойкиеМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейСтойкий к УФ-лучам

CECSARUULC_UL

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.07.829,866
8718040
4 G 1.08.638,782
8718050
5 G 1.09.349,1195
8718070
7 G 1.010.768,452125
8718120
12 G 1.012.3117,56210
8718180
18 G 1.015.4175,595308
8718250
25 G 1.017.8244,048414
8716030
3 G 1.58.643,15592
8716040
4 G 1.59.558,036112
8716050
5 G 1.510.372,917134
8716070
7 G 1.512101,19180
8716120
12 G 1.514.7166,667311
8716180
18 G 1.517.2260,417443
8716250
25 G 1.520360,119621
8714040
4 G 2.510.696,73180
8714070
7 G 2.514.5168,155286
8712040
4 G 4.012.4154,762295
8710040
4 G 6.015.2230,65397

Преимущества

  • Сертификация сразу по нескольким стандартам предоставляет универсальные возможности применения, уменьшает разнообразие деталей и сокращает расходы
  • Допуски TC-ER и MTW позволяют выполнить открытый монтаж на кабельных платформах, а также использовать кабели в промышленном оборудовании только с одним кабелем
  • Стойкий ко многими нефтяными смазочным материалам и другим химическим соединениям
  • Идеально подходит для производителей станков и промышленного оборудования на экспорт благодаря соответствию североамериканскому стандарту NEC (National Electrical Code)
  • При условии соблюдения температурного диапазона также подходят для подвижного применения вне помещений

Области применения

  • В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
  • Фиксированная открытая прокладка на платформе и между платформой и станком по стандарту NEC
  • Промышленное оборудование и станки
  • Строительство ветроэлектростанций
  • Линейные роботы, манипуляторы

Характеристики

  • Повышенная маслостойкость в соотв. с UL OIL RES I и UL OIL RES II
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Стойкие к воздействию солнечного света, пригодные для непосредственной укладки в грунт
  • Водостойкость UL 75° C WET рейтинг

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Сертификаты США: (UL) и UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire «Constant Flexing» WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Сертификаты Канады: c(UL) и CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Класс 1, раздел 2 согласно ст. 501 NEC
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил: ПВХ с нейлоновой оплеткой
  • Концентрическая скрутка жил с маленьким шагом
  • Обмотка лентой флис
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Цвет оболочки: черный (схожий с RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: от 7,5 x D
  • Неподвижное применение: 4 х D

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 600 В (TC, MTW, CIC), 1000 В (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 2000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 (-25 °C UL TC) до +90 °C (UL TC, MTW, согласно AWM +105 °C)
  • Подвижное применение: от -25 до +90 °C (согласно UL MTW)

Циклы изгибов и рабочие параметры

  • См. таблицу товаров A2-1 в приложении к нашему онлайн-каталогу

  • Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.