ÖLFLEX® PLUG CEE соединительные кабели/ кабели-удлинители без переключателя фаз

H07RN-F Силовые кабели и кабели удлинители

ÖLFLEX® PLUG CEE силовые и удлинительные кабели без переключателя фаз, <HAR> H07RN-F, штекер/гнездо, трехфазный перем. ток, 5-полюсные, CEE, удлинение или изоляция удалена с одной стороны

Ранее ÖLFLEX PLUG CEE (400 В) кабель силовой/ для удлинения

CEFire

Артикул Штекер, АмперКоличество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Длина, мВес меди, кг/1000 шт.
ÖLFLEX® PLUG CEE конфекционированные кабели
71222231
165 G 1.511.2 - 14.42,5180
71222239
165 G 1.511.2 - 14.45360
71222232
165 G 2.513.3 - 172,5300
71222240
165 G 2.513.3 - 175600
71222241
325 G 2.513.3 - 175600
71222234
325 G 4.015.6 - 19.92,5480
71222242
325 G 4.015.6 - 19.95960
71222243
325 G 6.017.5 - 22.251440
71222295
165 G 2.513.3 - 17101200
71222296
165 G 2.513.3 - 17253000
71222304
325 G 6.017.5 - 22.2102880

Области применения

  • Для любых пользователей переменного тока
  • Электрооборудование на стройплощадках
  • В соответствии с EN 50565-2: для применения в помещениях с сухой или влажной средой, а также вне помещений

Характеристики

  • Поставляются также с переключателем фаз (для изменения направления вращения электродвигателя)
  • Другие типы, длины, штекеры, конфекционирование по запросам

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Тип кабеля <HAR> сертифицирован в соответствии с EN 50525-2-21

Конструкция

  • Смонтированный CEE штекер 5-контактный, 400 В, красный, 6 час. позиционирование по VDE 0623/ EN 60309-2 водозащищенный, класс защиты IP 44
  • 80 мм удалена оболочка, с наконечниками для жил
  • от 10 мм²: 100 мм удалена оболочка, с наконечниками для жил
  • Смонтированная CEE розетка 5 контактов, 400 В, красный, 6 час. позиционирование по VDE 0623/ EN 60309-2 водозащищенная, класс защиты IP 44

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC001576
  • Описание класса ETIM 6.0: Линия подключения к сети

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0293-308 (таблица T9)

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Номинальное напряжение

  • U0/U = от 200/346 до 240/415

Испытательное напряжение

  • 2500 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -25 до +60 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»