SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, сальник для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, оптимальная защита кабелей от растягивающих усилий

Большой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийВремя на монтаж

CE

Артикул Обозначение/РазмерШирина плоского кабеля мин./макс.Резьба PGТолщина кабеля мин./макс., ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5- / 1516- / 5.027.0625
52107340
M 25 x 1,59.0 / 20213.0 / 8.030.5725
52107350
M 32 x 1,514.0 / 27294.0 / 11.532.0810
52107360
M 40 x 1,524.0 / 34364.0 / 11.535.0810
52107370
M 50 x 1,529.0 / 44425.0 / 12.040.095
52107380
M 63 x 1,534.0 / 50485.0 / 12.042.0105

Преимущества

  • уплотнительные губки автоматически подгоняются
  • Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля
  • Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • С широким диапазоном обжима плоского кабеля

Области применения

  • Для ввода плоских кабелей
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Транспортные средства
  • Насосы
  • Лифтостроение

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.