SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, полиамидные сальники с метрической резьбой для плоских кабелей с допуском, для зажима двух плоских кабелей

Большой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийВремя на монтаж

CE

Артикул Обозначение/РазмерШирина плоского кабеля мин./макс.Толщина кабеля мин./макс., ммSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVFK-M
52107900
M 25 x 1,5- / 15- - 5.027.0 / 23.041.01125
52107901
M 32 x 1,510.0 / 213.0 - 8.036.0 / 30.039.01025
52107902
M 40 x 1,516.0 / 284.0 - 11.542.0 / 40.044.01125
52107903
M 50 x 1,526.0 / 354.0 - 11.553.0 / 50.050.5115
52107904
M 50 x 1,530.0 / 405.0 - 12.060.0 / 55.053.5115
52107905
M 63 x 1,536.0 / 455.0 - 12.065.0 / 60.054.5115

Преимущества

  • Экономичные типы из полимера
  • уплотнительные губки автоматически подгоняются
  • Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля
  • С широким диапазоном обжима плоского кабеля
  • Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

Области применения

  • Для ввода плоских кабелей
  • Транспортные средства
  • Насосы
  • Лифтостроение
  • Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений
  • Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Корпус: полиамид
    Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.