POF оптический соединитель ST (BFOC)
Муфта для штекера типа ST(BFOC)
Переходник POF для соединителей ST(BFOC): ST согласно IEC 61754-2
POF соединители для POF и PCF штекеров
Артикул | Обозначение | |
---|---|---|
ST(BFOC) оптические соединители | ||
29420099
| POF оптический соединитель ST (BFOC) /4 шт. |
Характеристики
- Штекер ST(BFOC) с фланцем, крепежными гайками и стопорной шайбой
Стандарты / Сертификаты соответствия
- SТ отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 5.0 Class-Description: соединительная гильза для оптоволокна
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000752
- Описание класса ETIM 6.0: Муфта световода
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.