FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL — рулоны с незаполненными этикетками для маркировки кабелей с ярлыками или для установки. Печать выполняется термографическим принтером с использованием нашего ПО для нанесения маркировки.

Высокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеЦветШирина x Высота (мм)Маркер / ед. упаковкиУпаковка
83263023
Flexilabel TFL 9,5x17,5 WHбелый9.5 x 17.52521
83263021
Flexilabel TFL 9,5x28 WHбелый9.5 x 28.05001
83263019
Flexilabel TFL 9,5x35 WHбелый9.5 x 35.010001
83263025
Flexilabel TFL 9,9x66 WHбелый9.9 x 66.010001
83263032
Flexilabel TFL 12x48 WHбелый12.0 x 48.02521
83263024
Flexilabel TFL 9,5x17,5 YEжелтый9.5 x 17.52521
83263022
Flexilabel TFL 9,5x28 YEжелтый9.5 x 28.05001
83263020
Flexilabel TFL 9,5x35 YEжелтый9.5 x 35.010001
83263026
Flexilabel TFL 9,9x66 YEжелтый9.9 x 66.010001
83263028
Flexilabel TFL 9,9x66 GNзеленый9.9 x 66.02521
83263029
Flexilabel TFL 9,9x66 BNкоричневый9.9 x 66.02521
83263030
Flexilabel TFL 9,9x66 RDкрасный9.9 x 66.02521
83263031
Flexilabel TFL 9,9x66 BKчёрный9.9 x 66.02521

Преимущества

  • Подходящие ярлыки для манжет PTE/ PTFE и CAB (смотри раздел " Манжеты для маркировки и аксессуары)
  • Подходит для сред IP20 – IP40, например в общественных зданиях (школах, офисах, больницах или торговых центрах)

Области применения

  • Этикетки для установки
  • For cable marking

Примечание

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Белый или желтый
  • По запросу: желтый, зеленый, синий, красный, коричневый, черный

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Полипропиленовый ламинат

Tемпературный диапазон

  • от -20 °C до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.