FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Flat Heat - плоская термоусаживаемая трубка, для печати с помощью нашего программного обеспечения, для печати на термотрансферном принтере

ВетроэнергетикаВысокая стойкость к воздействию химических веществНе поддерживают горение

Артикул ОбозначениеЦветДиапазон термоусадки (мм)Метров в ед. упаковкиУпаковка
83251670
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 BKчёрный1.0 - 3.0301
83251671
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 BKчёрный2.0 - 6.0251
83251672
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 BKчёрный3.0 - 9.0201
83251673
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 BKчёрный4.0 - 12.0201
83251674
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 BKчёрный6.0 - 18.0201
83251680
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 YEжелтый1.0 - 3.0301
83251681
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 YEжелтый2.0 - 6.0251
83251682
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 YEжелтый3.0 - 9.0201
83251683
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 YEжелтый4.0 - 12.0201
83251684
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 YEжелтый6.0 - 18.0201
83251690
FLEXIMARK® термоусадочная трубка 3/1 белаябелый1.0 - 3.0301
83251691
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 WHбелый2.0 - 6.0251
83251692
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 WHбелый3.0 - 9.0201
83251693
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 WHбелый4.0 - 12.0201
83251694
FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 WHбелый6.0 - 18.0201

Преимущества

  • Плоская термоусадочная трубка, которую можно порезать на любую длину

Области применения

  • For cable marking
  • Для применения в местах с ограниченным пространством
  • Защита изоляции кабеля
  • Специально для ремонтных целей

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Сертификация UL 224

Примечание

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
  • Для резки использовать принтер EOS5 с опциональным ножом, для перфорирования термоусадочных шлангов использовать SQUIX с опциональным ножом для перфорирования
  • С индивидуальным текстом: см. термоусадочную трубку FLEXIMARK® FCC

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Поставляемые цвета

  • Черный, желтый и белый

Материал

  • Полиолефин
  • Коэффициент термоусадки: 3:1

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.