EPIC® SENSOR M12/M12
Штекеры М12 для S/A , монтаж через стенку распределительного шкафа
Сквозная перемычка для распределительного шкафа датчика/актуатора, с двухполюсным/винтовым монтажом (код А)
Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Номинальное напряжение, В | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
Питание через шкаф управления | |||||
22262020
| AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH | 5 | 24 | 1 |
Преимущества
- Plug & Play
- Разъём М12 с обеих сторон
Характеристики
- Для применений CANopen/DeviceNet (А-кодировка)
- Для применений PROFIBUS (кодировка В-invers)
- Биполярный/винтовой монтаж
Конструкция
- 5-конт. разъём для монтажа на стенке распределительного шкафа, M12 A-кодировка
- M12 штекер и M12 гнездо
- Экранированные типы
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
- Описание класса ETIM 5.0: шасси соединителя для кабелей для датчика-актуатора
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002061
- Описание класса ETIM 6.0: Встраиваемый штекерный соединитель для датчика и исполнительного элемента
Материал
- Поверхность контактов: Au (золото)
Держатель контактов: PA 66
Рифление: латунь, покрытая никелем
Уплотнение: FKM
Класс защиты
- IP 67
Температура окружающей среды (рабочая)
- Штырь/гнездо
от -25 до +85 °C
Кодировка
- A - Standard
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Номинальный ток, A
- 4 A
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.