SILVYN® CNP NPT

Сальник защитного рукава SILVYN® CNP изготовлен из никелированной латуни для использования с SILVYN® CNP

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкость

CE

Артикул Номинальный размерSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммПодходят для SILVYN® CNPШтук/ед. упаковки
SILVYN®CNP NPT соединение
55500400
1/2"27553/8"1
55500410
1/2"32661/2"1
55500420
3/4"39663/4"1
55500430
1"45731"1
55500440
1 1/4"59871 1/4"1
55500450
1 1/2"67871 1/2"1
55500460
2"821012"1

Преимущества

  • Не поддерживают горение
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная химическая стойкость

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Производство автоматов
  • Экспортеры

Конструкция

  • Основной корпус — стальное литье с оцинкованной поверхностью. Внутренняя втулка из полиамида и служит для ввода рукава. Специальный профиль внутренней втулки вдавливает ее накидной гайкой внутрь рукава.
  • Вкл. уплотнительное кольцо и контргайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: литьё из стали с оцинкованной поверхностью
    Внутренняя втулка: полиамид (PA)

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.