SILVYN® CNP

SILVYN® CNP — водонепроницаемый защитный рукав с внутренним защитным рукавом из ПВХ и нейлоновой наружной оболочкой, разрешения UL/CSA

Высокая стойкость к воздействию химических веществМеханическая стойкость

CE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба подвижно/неподвижно, ммПодходят для SILVYN® CNPЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® CNP
61712930
3/8"12.6 x 19.470.0 / 100.01/2"76
61722330
1/2"16.1 x 23.490.0 / 125.01/2"60
61722340
3/4"21.0 x 29.5115.0 / 160.03/4"53
61712460
1"26.5 x 36.3170.0 / 200.01"30
61712910
1 1/4"31.5 x 46.0200.0 / 240.01 1/4"15
61722270
1 1/2"40.4 x 52.4230.0 / 290.01 1/2"15
61722320
2"52.4 x 66.6260.0 / 350.02"15

Преимущества

  • Защита от механических нагрузок
  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Гибкие
  • Стойкие к маслам и кислотам

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Производство автоматов
  • Экспортеры

Конструкция

  • Внутренний рукав из ПВХ-пластиката
  • Нейлоновая оплётка
  • Оболочка из полимера

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • UL 1660

Поставляемые цвета

  • Оранжевый

Материал

  • Внутренний рукав из ПВХ-пластиката с нейлоновой тканью

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +60 °C
    CSA: от -18 до +75 °C
    кратковременно до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.