SILVYN® FG NM
Кабель SILVYN® FG NM с синей оболочкой для сертифицированного использования в пищевой промышленности и в производстве безалкогольных напитков
- Полимерный защитный рукав
- Специально для пищевой промышленности и производства напитков
Преимущества
- Наружная оболочка испытана организацией FDA
- Легко чистится благодаря гладкой поверхности
- Стойкость к воздействию жидкостей
Области применения
- Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
- Машины для упаковки продуктов питания
- Фармацевтическая промышленность
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Характеристики
- Гибкие
- Стабильные по форме
- Не поддерживают горение
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Cертификация по FDA CFR 21/ NSF 51 (стандарт США)
- ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
Конструкция
- Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
- Специальная оболочка из полимера, разрешение FDA
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
- Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия
- FDA CFR 21
NSF 51
По запросу
- Доступен серый и белый цвет
Поставляемые цвета
- голубой
Материал
- Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри
Tемпературный диапазон
- от -20 до +60 °C
- кратковременно: +80 °C
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.