SILVYN® FG
Металлический защитный рукав SILVYN® FG с белой оболочкой из ПВХ для сертифицированного использования в пищевой промышленности и в производстве безалкогольных напитков
Специально для пищевой промышленности и производства напитков
Преимущества
- Наружная оболочка испытана организацией FDA
- Легкая очистка благодаря гладкой, белой поверхности
- Стойкость к воздействию жидкостей
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Повышенная прочность
Области применения
- Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
- Машины для упаковки продуктов питания
- Фармацевтическая промышленность
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Характеристики
- Гибкие
- Прочные
- Ударопрочные
- Стойкие к растягивающим усилиям
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Cертификация по FDA CFR 21/ NSF 51 (стандарт США)
Конструкция
- Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Специальная оболочка из полимера, разрешение FDA
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Поставляемые цвета
- Белый
- голубой
Материал
- Электро-оцинковка, рукав с внутренней оболочкой из стальной ленты и внешней оболочкой из пластиката
Tемпературный диапазон
- от -20 до +60 °C
- кратковременно: +80 °C
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.