SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для SILVYN® HIPROJACKET

Промежуточный штуцер для SILVYN® HIPROJACKET

Механическая стойкостьИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Метрическая резьбаPG резьбаШтук/ед. упаковки
SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1,5-50
55503517
20 x 1,5-50
55503518
25 x 1,5-25
55503519
32x1,5-10
55503520
40 x 1,5-5
55503521
50 x 1,5-5
55503522
63x1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1,5-50
55503524
20 x 1,5-50
55503525
25 x 1,5-25
55503526
32x1,5-10
55503527
40 x 1,5-5
55503528
50 x 1,5-5
55503529
63x1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1,5-50
55503531
20 x 1,5-50
55503532
25 x 1,5-25
55503533
32x1,5-10
55503534
40 x 1,5-5
55503535
50 x 1,5-5
55503536
63x1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
-950
55503538
-1150
55503539
-13,550
55503540
-1650
55503541
-2125
55503542
-2910
55503543
-365
55503544
-425
55503499
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
-1150
55503501
-13,550
55503502
-1650
55503503
-2125
55503504
-2910
55503505
-365
55503506
-425
55503507
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
-1150
55503509
-13,550
55503510
-1650
55503511
-2125
55503512
-2910
55503513
-365
55503514
-425
55503515
-484

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Угол 45 и 90° обеспечивает оптимальный монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HIPROJACKET

Конструкция

  • Соединительная резьба, метрическая/PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер прямой/угловой
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Возможно расширение температурного диапазона за счет удаления пластиковых компонентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

По запросу

  • Соединительная резьба NPT

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Зажимное кольцо: латунь, покрытая никелем
    O-кольцо: NBR

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 67 в комбинации с SILVYN® HIPROSIL TAPE

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.