SILVYN® HIPROSILTAPE
SILVYN® HIPROSILTAPE — силиконовая лента для SILVYN® HIPROJACKET
Высокая защита от экстремального теплового воздействия
Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Ед. упаковки, бухты в м | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® HIPROSILTAPE | ||||
61713040
| 25 | 25.0 x 0.5 | 11 |
Преимущества
- Термостойкие
- Гибкие
- При использовании SILVYN® HIPROSIL TAPE гарантирует IP67
- Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%
Области применения
- Тяжелая промышленность, металлургические и литейные комбинаты, стекольная, керамическая и химическая промышленности
- Производство стали
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
- Машиностроение
- Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128
- Описание класса ETIM 6.0: Скотч
Поставляемые цвета
- Красный
Материал
- Смесь из силикона и резины, самовулканизирующийся, без галогенов
Tемпературный диапазон
- -55°C до +260 °C постоянная темп.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.