FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспортВысокая стойкость к воздействию химических веществНе поддерживают горениеБез галогеновМорозостойкиеМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CE

Артикул Метрическая резьбаSW и размер ключа, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммКонструкцияПодходит к FIPLOCK

®

PA6 / PA12

ЦветШтук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE 90° металл M — черный
6180468712 x 1,51155,790° угловой10чёрный10
6180468816 x 1,51458,790° угловой10чёрный10
6180468916 x 1,5145990° угловой12чёрный10
6180469020 x 1,518612,890° угловой12чёрный10
6180469120 x 1,516610,290° угол сгибания17чёрный10
6180469225 x 1,521714,890° угол сгибания17чёрный10
6180469325 x 1,521715,990° угол сгибания23чёрный6
6180469432x1,527822,890° угол сгибания23чёрный6
6180469532x1,527822,890° угол сгибания29чёрный6
6180469640 x 1,534828,590° угол сгибания29чёрный6
6180469740 x 1,536830,290° угол сгибания36чёрный4
6180469850 x 1,546936,190° угол сгибания36чёрный4
6180469950 x 1,546938,990° угол сгибания48чёрный4
6180470163x1,5551047,990° угол сгибания48чёрный4
FIPLOCK® ONE 90° металл M — серый
6180470412 x 1,51155,790° угловой10серый10
6180470616 x 1,51458,790° угловой10серый10
6180470716 x 1,5145990° угловой12серый10
6180470820 x 1,518612,890° угловой12серый10
6180470920 x 1,516610,290° угол сгибания17серый10
6180471125 x 1,521714,890° угол сгибания17серый10
6180471325 x 1,521715,990° угол сгибания23серый6
6180471432x1,527822,890° угол сгибания23серый6
6180471532x1,527822,890° угол сгибания29серый6
6180471640 x 1,534828,590° угол сгибания29серый6
6180471740 x 1,536830,290° угол сгибания36серый4
6180471850 x 1,546936,190° угол сгибания36серый4
6180471950 x 1,546938,990° угол сгибания48серый4
6180472163x1,5551047,990° угол сгибания48серый4
FIPLOCK® ONE 90° металл XL M — чёрный
6180472412 x 1,511105,790° угловой10чёрный10
6180472516 x 1,514108,790° угловой10чёрный10
6180472616 x 1,51410990° угловой12чёрный10
6180472720 x 1,5181012,890° угловой12чёрный10
6180472820 x 1,5161010,290° угол сгибания17чёрный10
6180472925 x 1,5211114,890° угол сгибания17чёрный10
6180473125 x 1,5211115,990° угол сгибания23чёрный6
6180473432x1,5271322,890° угол сгибания23чёрный6
6180473532x1,5271322,890° угол сгибания29чёрный6
6180473640 x 1,5341328,590° угол сгибания29чёрный6
6180473740 x 1,5361330,290° угол сгибания36чёрный4
6180473850 x 1,5461436,190° угол сгибания36чёрный4
6180473950 x 1,5461438,990° угол сгибания48чёрный4
6180474563x1,5551447,990° угол сгибания48чёрный4
FIPLOCK® ONE 90° металл XL M — серый
6180474612 x 1,511105,790° угловой10серый10
6180474716 x 1,514108,790° угловой10серый10
6180474816 x 1,51410990° угловой12серый10
6180474920 x 1,5181012,890° угловой12серый10
6180475120 x 1,5161010,290° угол сгибания17серый10
6180475425 x 1,5211114,890° угол сгибания17серый10
6180475525 x 1,5211115,990° угол сгибания23серый6
6180475632x1,5271322,890° угол сгибания23серый6
6180475732x1,5271322,890° угол сгибания29серый6
6180475840 x 1,5341328,590° угол сгибания29серый6
6180475940 x 1,5361330,290° угол сгибания36серый4
6180476150 x 1,5461436,190° угол сгибания36серый4
6180476450 x 1,5461438,990° угол сгибания48серый4
6180476563x1,5551447,990° угол сгибания48серый4

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7005)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.