FIPLOCK® ONE PG

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE PG

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспортВысокая стойкость к воздействию химических веществНе поддерживают горениеБез галогеновМорозостойкиеМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CE

Артикул PG резьбаSW и размер ключа, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходит к FIPLOCK

®

PA6 / PA12

ЦветШтук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE PG чёрный
61804243
717117,87чёрный10
61804244
9201110,910чёрный10
61804245
1122111212чёрный10
61804246
13,5221113,712чёрный10
61804247
16271115,817чёрный10
61804248
21361221,423чёрный6
61804249
29411229,429чёрный6
61804250
36521335,436чёрный4
61804251
48651350,548чёрный4
FIPLOCK® ONE PG серый
61804252
717117,87серый10
61804253
9201110,910серый10
61804254
1122111212серый10
61804255
13,5221113,712серый10
61804256
16271115,817серый10
61804257
21361221,423серый6
61804258
29411229,429серый6
61804259
36521335,436серый4
61804260
48651350,548серый4

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.