- Lapp Product Catalogue
- Продукция
- Online каталог
- Кабель силовой, контрольный и управления
- Для универсального применения
- Без галогенов ÖLFLEX®
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
Безгалогеновые, маслостойкие, гибкие силовые и контрольные кабели

Особо гибкие маслостойкие контрольные кабели ÖLFLEX® CLASSIC 110 H без содержания галогенов, HFFR, CPR, для многостороннего применения, стойкие к низким температурам до –30° C
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Высокая гибкость и маслостойкость
- UL AWM соответствие
Преимущества
- Простое использование и монтаж благодаря очень гибкому исполнению
- Многостороннее применение благодаря высоким техническим характеристикам
- Сертифицированы для использования на морских судах
- Указание: одножильные или многожильные провода по стандарту AWM (проводниковые материалы для бытовых приборов) применяются в промышленном оборудовании (США) согласно NFPA (Нац. ассоциация пожарной безопасности) 79: см. табл. Т29 в приложении к каталогу
Области применения
- Общественные здания, такие как аэропорты или железнодорожные вокзалы
- Машиностроительные заводы, промышленное оборудование, техника отопления и кондиционирования
- В местах скопления людей, животных, хранения ценного имущества, где существует высокий риск возникновения пожара
- Для применения по European Construction Product Regulation (CPR), см. в приложении к каталогу таблицу T14
- Considering the temperature range, a temporary outdoor use is possible
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с по IEC 60332-1-2
- Не распространяет горение в соотв. с IEC 60332-3-22 и IEC 60332-3-24 соответственно IEC 60332-3-25 (распространение огня вертикально по кабелю или пучку)
- UL Cable Flame Test
- Без галогенов в соответствии с IEC 60754-1
(количество галогеносодержащих кислот)
Коррозионная активность дымовых газов в соответствии с IEC 60754-2
(Степень кислотности) - Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2
- Маслостойкие в соответствии с EN 50363-4-1 (TM5)
и UL OIL RES I и UL OIL RES II - Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2
- Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
Norm references / Approvals
- UL AWM style 21089
- На основе стандарта EN 50525-3-11
- На основе стандарта EN 50525-2-51
- Сертификат DNV GL № TAE0000407
Конструкция
- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция жил без галогенов
- Повивная скрутка жил
- Оболочка: специальный компаунд без галогенов, цвет серый (аналогичен RAL 7001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил
- Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-334
Конструкция жилы
- Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 10 x D
- Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение
- U0/U: 300/500 V
- UL: 600 В
Испытательное напряжение
- 4000 B
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
- X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность от -30 °C до +70 °C (UL: +75 °C)
- Неподвижное применение: от -40 °C до +80 °C (UL: +75 °C)
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.