PEW 8.286 crimping pliers
PEW 8.186 обжимные клещи для зажима изолированных наконечников для жил с шестигранным обжатием, изготовлено в Германии, быстро и надежно
Артикул | Обозначение | Для сеч. мм² | Обжимной профиль | Вес, кг | Длина (мм) | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61813737
| PEW 8.286 | 0.08 - 16.0 | Шестигранник | 0,38 | 180 | 1 |
Преимущества
- Удобные рукоятки для минимальной затраты усилий
- Автоматическая настройка под размер проводника
- Высокое качество опрессовки согл. DIN благодаря интегральному блоку (самоосвобождающийся механизм)
- Специальные обжимные матрицы гарантируют точный профиль обжима
Области применения
- Для обжима изолированных и неизолированных наконечников
- Может быть использован c соединительной муфтой до 20 мм (для муфт длинее 12 мм необходимо 2 и более обжима)
Характеристики
- Из хромированной инструментальной стали
Примечание
- Для муфт до 12 мм достаточно одного обжима
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.