EPIC® POWER LS1 D6 TWIST, короткий

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Силовой кабельный штекерный соединитель EPIC ® LS1 с технологией быстрой блокировки TWIST

  • Технология быстрой блокировки TWIST
  • Штекер с блокировкой при повороте на 1/4
  • Изготовлено в Германии

Машиностроение, промышленное оборудованиеВетроэнергетикаВысокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийМесто для монтажаИзносостойкиеС интегрированным кабельным вводом SKINTOP®ЭМСВодонепроницаемыеРазличные разрешение на эксплуатацию

CEcRUus

Артикул ОбозначениеВключая контактыДиапазон зажима, ммК-во контактовPackaging unit
LS1 D6, 6 конт., для гнездовых контактов
24441279
LS1 D668,5 - 115+PE5
24441280
LS1 D6-8,5 - 115+PE20
24441281
LS1 D6610,5 - 15,55+PE5
24441282
LS1 D6-10,5 - 15,55+PE20
24441283
LS1 D667,5 - 15,55+PE5
LS1 D6, 8 конт., для гнездовых контактов
24441285
LS1 D688,5 - 113+PE+45
24441286
LS1 D6-8,5 - 113+PE+420
24441287
LS1 D6810,5 - 15,53+PE+45
24441288
LS1 D6-10,5 - 15,53+PE+420
24441289
LS1 D687,5 - 15,53+PE+45
24441290
LS1 D6-7,5 - 15,53+PE+420

Преимущества

  • Блокировка быстрее на 70%
  • Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
  • Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
  • Не стыкуется со встречными элементами стандарта EPIC POWER LS1 в исполнении A1,A3,F6,F7,G4,G5

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635
  • Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 630 В (2 мм контакты)
  • 250 В (1 мм контакты)

Номинальное импульсное напряжение

  • 6 кВ (2 мм контакты)
  • 4 кВ (1 мм контакты)

Номинальный ток, A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2 мм контакты)
  • 7 A (1 мм контакты)

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • < 4 мОм

Контакты

  • Латунь, позолоченная

Количество контактов

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Допустимые сечения жил кабеля

  • Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм² (2 мм контакты)
  • Соединение обжимом: 0,14–1,0 мм² (1 мм контакты)

Материал

  • Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем
    Изолятор: PA (полиамид)
    Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP68 (10h/1m)

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • -25°C до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.