Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

  • Высококачественные позолоченные контакты
  • Контакты с широким диапазоном фиксации
  • Изготовлено в Германии

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыСтойкий к коррозииМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжность

Артикул ОбозначениеОписаниеТип разъемаШтук/ед. упаковки
44429370
-2 мм гнездовые контакты, проволочные пружины, для сеч. 0,5-2,5 мм²LS1 D6, A6-
44420104
-2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм²Для типа D6, A6-
44420105
-2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм²Для типа D6, A6-
44429001
-2 мм гнездо 1,0-2,5 мм²LS1 D6, A6-
1 мм контакты, гнездо, обжим
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01 мм гнездо 0,14—1,0 мм²Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01 мм гнездо 0,14—1,0 мм²Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм²Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм²Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
2 мм контакты, гнездо, обжим
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.52 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм²LS1 D6, A610

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.