Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1.5

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1.5 для серии цилиндрических электрических соединителей размера 1,5

  • Высококачественные позолоченные контакты
  • Контакты с прорезями и внешней пружиной
  • Изготовлено в Германии

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжность

Артикул ОбозначениеОписаниеТип разъемаШтук/ед. упаковки
3,6 мм гнездовые контакты
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6 мм гнездо 1,0—2,5 мм²Для типа D6, A610
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,03,6 мм гнездо 2,5—4,0 мм²Для типа D6, A610
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6 мм гнездо 4,0—6,0 мм²Для типа D6, A610
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6 мм гнездо 6,0—10,0 мм²Для типа D6, A610
2 мм гнездовые контакты
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,02 мм гнездо 0,25–1,0 мм²Для типа D6, A610
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,52 мм гнездо 0,75–1,5 мм²Для типа D6, A610
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,52 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм²Для типа D6, A610
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,02 мм гнездо 4,0 мм²Для типа D6, A610

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.