Штыревые контакты EPIC® POWER LS1.5

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Штыревые контакты EPIC® POWER LS1.5 для серии цилиндрических электрических соединителей размера 1,5

  • Высококачественные позолоченные контакты
  • Версии только под обжим в связи с высокими механическими нагрузками в сервоприводах
  • Изготовлено в Германии

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжность

Артикул ОбозначениеОписаниеТип разъемаШтук/ед. упаковки
44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6 мм вывод 1,0—2,5 мм²для типа A1, A310
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6 мм вывод 4,0—6,0 мм²для типа A1, A310
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6 мм вывод 6,0—10,0 мм²для типа A1, A310
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6 мм вывод 1,0—2,5 мм²Для типа F610
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,03,6 мм вывод 2,5—4,0 мм²Для типа F610
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6 мм вывод 4,0—6,0 мм²Для типа F610
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6 мм вывод 6,0—10,0 мм²Для типа F610
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,02 мм вывод 0,25—1,0 мм²для типа A1, A310
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,52 мм вывод 0,75–1,5 мм²для типа A1, A310
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,02 мм вывод 0,25—1,0 мм²Для типа F610
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,52 мм вывод 0,75–1,5 мм²Для типа F610
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,52 мм вывод 1,0—2,5 мм²Для типа F610
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,02 мм вывод 2,5—4,0 мм²Для типа F610

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.