EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель
Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания
Основание силовой панели EPIC® M12, 630 В и 12 A, винтовое соединение 0,75—1,5 мм²
- Легкое подключение благодаря метрической резьбе
- Изготовлено в Германии
Преимущества
- Стандартное исполнение M20 с винтовыми зажимами
- Узкий тип М16 с конфекционированными жилами
- Позолочённые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками
Области применения
- Питание для маломощных устройств
- Для однофазных кабелей или для трехфазных без нейтрали
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635
- Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 630 В
Номинальное импульсное напряжение
- 6 кВ
Номинальный ток, A
- 12 A
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 3 мОм
Количество контактов
- 3 + PE
- S-кодировка
Допустимые сечения жил кабеля
- Винтовое соединение: 0,75-1,5 мм²
- с проводом PP 0,2 м, 4x1,5 мм²
Класс защиты
- IP 67
Количество разъединений
- 100
Tемпературный диапазон
- -40°C до + 85°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.