1 мм контакты, гнездо, обжим, для изоляторов D-Sub |
44423356
| D-SUB 1,0 обточеные | Гнездо 1 мм под обжатие 0,25–1,0 мм² | Вставки M23 D-Sub | 100 | |
1 мм контакты, гнездо |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо 0,14—1,0 мм² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо 0,14—1,0 мм² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
72402601
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1 мм гнездо под пайку 1 мм² | M23 изоляторы (не D-Sub) | 10 | |
72402600
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1 мм гнездо под пайку 1 мм² | M23 изоляторы (не D-Sub) | 100 | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм² | Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
2 мм контакты, гнездо |
72401601
| SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | 2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм² | M23 изоляторы (не D-Sub) | 10 | |
72401600
| - | 2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм² | M23 изоляторы (не D-Sub) | 100 | |
72404100
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм² | M23 изоляторы (не D-Sub) | 10 | |
72404000
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм² | M23 изоляторы (не D-Sub) | 100 | |