Штыревые контакты EPIC® SIGNAL M23

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей M23

Штыревые контакты EPIC® SIGNAL M23 для цилиндрических электрических соединителей серии M23

  • Высококачественные позолоченные контакты
  • Контакты с широким диапазоном фиксации
  • Изготовлено в Германии

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжность

Артикул ОбозначениеОписаниеТип разъемаШтук/ед. упаковки
1 мм контакты, штифт, обжим, для изоляторов D-Sub
44423357
D-SUB 1,0 обточеныеВывод 1 мм под обжатие 0,25–1,0 мм²Вставки M23 D-Sub100
1 мм контакты, штифт
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм²M23 изоляторы (не D-Sub)10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм²M23 изоляторы (не D-Sub)100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01 мм вывод под пайку до 1 мм²M23 изоляторы (не D-Sub)10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01 мм вывод под пайку до 1 мм²M23 изоляторы (не D-Sub)100
2 мм контакты, штифт
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.52 мм вывод под обжатие 1,0—2,5 мм²M23 изоляторы (не D-Sub)100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52 мм вывод под пайку до 2,5 мм²M23 изоляторы (не D-Sub)10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52 мм вывод под пайку до 2,5 мм²M23 изоляторы (не D-Sub)100

Классификация ETIM 6

  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Материал

  • позолоченные контакты CuZn / Au

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.