Power H-S
Cиловые изоляторы
Вставка для штекеров рассчитана на передачу большой силы тока в небольшом пространстве. Она имеет осевое резьбовое соединение для монтажа без специального инструмента.
- Рассчитаны на большие токи при компактном размере
- Осевое винтовое соединение для монтажа без специального инструмента
Преимущества
- Быстрый и простой монтаж
- Для больших токов
- Оптимальное место для монтажа
- Осевое винтовое соединение для монтажа без специального инструмента
Области применения
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Номинальное импульсное напряжение
- 8 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 40 A
- UL: 85 A
CSA: 44 A
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Переходное сопротивление
- < 1 мОм
Количество контактов
- 4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- Осевое винтовое соединение
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
Длина удаленной изоляции (мм)
- 8
Материал
- PC поликарбонат
Количество разъединений
- 500
Tемпературный диапазон
- от -40 до +125 °C