KNIPEX плоскокруглогубцы
Преимущества
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Области применения
- Инструмент для точного захвата
Характеристики
- Острые, плоско-круглые щечки, поверхности захвата с зубцами, с режущими кромками
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
- Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000833
- Описание класса ETIM 6.0: Плоскогубцы
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
Материал
- Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.