KNIPEX усиленные пассатижи
KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки
Снижение требуемого усилия на 35 % по сравнению с обычными пассатижами
Преимущества
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Области применения
- With gripping zones for versatile use
- Режущие кромки для мягкого и твердого провода, фортепианных струн и толстых кабелей
Характеристики
- Удлиненные режущие кромки для толстых кабелей
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836
- Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
Материал
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многоступенчатая закалка в масле
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.