KNIPEX ножницы с храповым механизмом
KNIPEX — ножницы с храповым механизмом для жил большого наружного диаметра, эргономичная конструкция, сделано в Германии
Небольшие затраты усилий благодаря высокому передаточному числу
Преимущества
- Возможна резка одной рукой благодаря храповому механизму
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Области применения
- Предназначены для резки медного и алюминиевого кабеля
- Не предназначены для резки стального кабеля и проволочного троса
Характеристики
- Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности
- Поворачивающийся нож размыкается из любой режущей позиции нажатием большого пальца
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
- Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
Материал
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая и закаленная в масле
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.