KNIPEX усиленные бокорезы
KNIPEX усиленные бокорезы с изолированными ручками для точной резки кабеля
Высокая мощность резки при незначительных затратах усилий
Преимущества
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Области применения
- Для всех сортов проволоки, включая фортепианные струны
Характеристики
- Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
- Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
Материал
- Ванадиевая сталь, кованые, многоступенчатая закалка в масле
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.