Система кабельный тележек, стальной канат

Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

Для кабелей с малым весом (например, для подвесных пультов управления)

Артикул ОбозначениеМакс. размеры плоского кабеля, ммМакс. диаметр круглого кабеля, ммШтук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля
62200554
Кабельная тележка для плоского кабеля, стальной канат15.0 x 44.0--
62200555
Монтажная панель, концевой зажим, плоский, стальной канат15.0 x 44.0--
62200559
Монтажная панель, концевой зажим, круглый, стальной канат---
62200558
Каретка осаживателя, круглая, стальной канат---
62200437
Кабельный зажим круглый 10–16 мм-10.0 - 16.01
62200438
Кабельный зажим круглый 17–25 мм-17.0 - 25.01
62200439
Кабельный зажим круглый 26–36 мм-26.0 - 36.01
Компоненты крепления
62200561
Натяжная плита, стальной канат---
62200562
Натяжной винт, стальной канат---
62200565
Стальной канат---
62200563
Стальной канат в оболочке из ПВХ---

Преимущества

  • Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей

Области применения

  • Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
  • Машиностроение
  • Not suitable for applications in explosive environments

Примечание

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
  • Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Конструкция

  • Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее

  • Макс. грузоподъемность: 6 кг

Материал

  • Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали: Полиамид 6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.