Система кабельных тележек, тавровая балка
Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.
Крепление компактное, потому что отсутствует боковое смещение к несущей конструкции
Преимущества
- Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей
Области применения
- Строительство кранов и транспортеров
- Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
- Машиностроение
- Not suitable for applications in explosive environments
Примечание
- Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
- Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
- Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу
Конструкция
- Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей
Общее
- Макс. грузоподъемность: 20 кг
Материал
- Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали: Полиамид 6
Tемпературный диапазон
- от -40 до +120 °C
- CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.